Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.
- Obj. č.:
- VX 8807020
- Provedení
- Provedení EMC
- Popis výrobku
- Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříň VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Střecha: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: bez nátěru
Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna
Střešní plech
Podlahové plechy
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Počet dveří
- 1
- Poznámka
- U řadově spojených skříní je zapotřebí EMC stínící těsnění
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 121 kg
- Brutto hmotnost
- 135 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 332,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177924468
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Rozváděč VX25, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, Ocelový plech, provedení EMC
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod