Systémy řadového propojení VX, pro montáž s dělenými dveřmi a vnitřním modulárním rozdělením.
- Obj. č.:
- VX 9680008
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Zadní stěna
Podlahové plechy - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Do IP 54, v závislosti na opláštění
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 56,44 kg
- Brutto hmotnost
- 95 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- VX modulární skříň, ŠVH: 1000 × 2000 × 800 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE