Modulární skříň Systém řadových skříní VX25

Obj. č.: VX 9680208

Systémy řadového propojení VX, pro montáž s dělenými dveřmi a vnitřním modulárním rozdělením.

Obj. č.:
VX 9680208
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Zadní stěna
Podlahové plechy
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Do IP 54, v závislosti na opláštění
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
85,6 kg
Brutto hmotnost
89,7 kg
Číslo celní sazby
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX modulární skříň, ŠVH: 1200 × 2000 × 800 mm, ocelový plech
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu