Systém řadových skříní VX25 Instalační rozváděče

Obj. č.: VX 9666916

Systémy řadového propojení VX, jako instalační rozváděče, připravené pro moduly příslušenství ISV.

Obj. č.:
VX 9666916
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Podlahové plechy
Zadní stěna
Střešní plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Počet dveří
1
Poznámka
Pro instalační rozváděče široké 600 mm používejte základní skříně VX.
Pro výšku podstavce 200 mm jsou zapotřebí 2 balení rohových dílů podstavce, 100 mm a kryty podstavce, 100 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Rozměry
Šířka: 850 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
89,2 kg
Brutto hmotnost
91,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177929722
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Popis výrobku
VX Instalační rozváděč (ISV), WHD 850x2000x600 mm, ocelový plech, jednodvéřový
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu