Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače Systém řadových skříní VX25

Obj. č.: VX 9680025

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).

Obj. č.:
VX 9680025
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Čelní kryty
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Bočnice funkčního prostoru
Sběrná konstrukce pro spínací připojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Do IP 2X (v závislosti na provedení skříně)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Rozměry
Šířka: 1.000 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
135,2 kg
Brutto hmotnost
146,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
333,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177937048
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Rozváděčová skříň VX25 pro horizontální pojistkové odpínače, ŠxVxH: 1000x2200x600 mm, ocelový plech
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE