Ovládací skříňky s dvířky, ocelový plech s držadlovými lištami z hliníku. Dveřní otvor na přední straně. Krytí IP 55 Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm.
Ovládací skříňky s dveřmi
Obj. č.: CP 6538000
- Obj. č.:
- CP 6538000
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlové lišty: s práškovým nástřikem - Barva
- Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 5018 - Rozsah dodávky
- Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Dveře s těsnicím rámem
Boční držadlové lišty a krytky - Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 180 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,099 kg
- Brutto hmotnost
- 9,578 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177186309
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentace
- Návod