Ovládací skříňky s dveřmi Nerez ocel

Obj. č.: CP 6536010

Ovládací skříňka s dvířky z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) s madly z plastu vhodného pro potravinářský průmysl. Kombinovatelné se systémem nosných ramen CP40, nerez.

Obj. č.:
CP 6536010
Provedení
S připojením nosného ramene CP 40, nerezová ocel
Materiál
Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Držadlové lišty: potravinářský plast s modrým zabarvením
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
General colour
Nerez ocel
Barva
Držadlové lišty: v odstínu podobném RAL 5002
Rozsah dodávky
Skříňka
Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP 40 z nerez oceli
Uzávěr s vodicím třmenem
Dveře s utěsněným rámem a držadlovými lištami po stranách
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 150 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Poznámka k obj. č.
vhodná montážní deska 5050.430 s příbalovým sáčkem 5050.507
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,125 kg
Brutto hmotnost
7,44 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177220379
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
Ovládací skříňka CP-S /AE 400x300x150,
Certifikáty
UL
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technika v detailu