Ovládací skříňka s dvířky z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) s madly z plastu vhodného pro potravinářský průmysl. Kombinovatelné se systémem nosných ramen CP40, nerez.
- Obj. č.:
- CP 6539010
- Provedení
- S připojením nosného ramene CP 40, nerezová ocel
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Držadlové lišty: potravinářský plast s modrým zabarvením - Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- General colour
- Nerez ocel
- Barva
- Držadlové lišty: v odstínu podobném RAL 5002
- Rozsah dodávky
- Skříňka
Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP 40 z nerez oceli
Uzávěr s vodicím třmenem
Dveře s utěsněným rámem a držadlovými lištami po stranách
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 150 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
- Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12 kg
- Brutto hmotnost
- 12,15 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177220393
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
- Ovládací skříňka CP-S /AE 600x400x150,
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- White Paper