Ovládací skříňky na bázi AE, s držadlovými lištami

Obj. č.: CP 6530200

Skříň z ocelového plechu s trojitou povrchovou úpravou je optimální ochranou proti korozi. Hliníková čelní deska při montáži lehce demontovatelná. Rychlý a bezpečný přístup pro servisní účely zepředu nebo zezadu

Obj. č.:
CP 6530200
Materiál
Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlové lišty: s práškovým nástřikem
Barva
Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlové lišty a krytky: RAL 7030
Rozsah dodávky
Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm
Boční montážní profily se systémovým děrováním
Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm
Boční držadlové lišty s krytkami
Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry
Šířka: 380 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,296 kg
Brutto hmotnost
9,785 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177122031
ECLASS 8.0
27180505
Certifikáty
UL
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technical Data sheet