Panel Premium Nerez ocel

Obj. č.: CP 6680000

Prémiový panel z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304), odolný vůči vysokotlakému čištění.

Obj. č.:
CP 6680000
Provedení
s klávesnicovou skříňkou
Výhody
Odolné proti vysokotlakému čištění: Těsnění leží mezi dvěma plochami a šroubovým spojením je optimálně stlačeno.
Vhodné pro čisté prostory: Upevnění pomocí šroubů pro vysoké nároky v potravinářském odvětví. Zapuštěné s plastovými krytkami nebo vně se šrouby se šestihrannou hlavou.
Technické údaje
Skříň klávesnice je vhodná pro montážní panel ŠxV: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Rozměry
Šířka: 530 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Vhodné pro připojení nosného ramene
nahoře
Cleanroom class
Třída čistoty vzduchu 1 dle normy DIN EN ISO 14 644-1
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Balení
1 ks
Netto hmotnost
16,62 kg
Brutto hmotnost
17,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technical Data sheet