Prémiový panel z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304), odolný vůči vysokotlakému čištění.
- Obj. č.:
- CP 6681000
- Provedení
- S připojením nosného ramene CP 40, nerezová ocel
- Výhody
- Odolné proti vysokotlakému čištění: Těsnění leží mezi dvěma plochami a šroubovým spojením je optimálně stlačeno.
- Vhodné pro čisté prostory: Upevnění pomocí šroubů pro vysoké nároky v potravinářském odvětví. Zapuštěné s plastovými krytkami nebo vně se šrouby se šestihrannou hlavou.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozměry
- Šířka: 530 mm
Výška: 360 mm
Hloubka: 120 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Vhodné pro připojení nosného ramene
- nahoře nebo dole (otočením skříňky)
- Cleanroom class
- Třída čistoty vzduchu 1 dle normy DIN EN ISO 14 644-1
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,835 kg
- Brutto hmotnost
- 9,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,41
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
- CP Premium panel 19''x309
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- White Paper