Ovládací skříňka v elegantním designu z hliníkových protlačovaných profilů. Ideální pro malé ovládací panely. Rozmanitá vnitřní výbava
- Obj. č.:
- CP 6340300
- Provedení
- S připojením nosných ramen 90 x 71 mm pro CP 40, z oceli
- Popis výrobku
- Pro malé ovládací jednotky, které se instalují do čelních panelů. Čelní panel se vkládá zezadu a upevňuje se zevnitř šroubovacími rozpěrnými úchytkami. Je možné používat vlastní čelní panely s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm. Zadní stěna se závěsy vlevo nebo vpravo. Krycí plášť střechy s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP 40, z oceli.
- Materiál
- Krycí plášť střechy a dna: zinkový tlakový odlitek
Zadní stěna: hliník
Boční díly: hliníkový protlačovaný profil
Zakrytí šroubů: plast - Povrch
- Krycí plášť střechy a dna, boční díly: strukturovaná prášková barva
Zadní stěna: eloxovaná v přírodním barevném odstínu - Barva
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Krycí plášť střechy
Krycí plášť dna
Zadní stěna
Boční díly
Zakrytí šroubů
Včetně těsnění a šroubovacích rozpěrných úchytek - Rozměry
- Šířka: 315 mm
Výška: 238 mm
Hloubka: 87 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Odpovídá šířce předního panelu
- 252 mm
- Odpovídá výšce předního panelu
- 200 mm
- Provedení
- Přístup pro servisní účely zezadu
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,028 kg
- Brutto hmotnost
- 4,12 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
- Panel Compact, šxvxh=315x238x87mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod