Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.
- Obj. č.:
- CP 6380410
- Provedení
- Připojení nosných ramen Ø 130 mm
- Výhody
- Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla.
- Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability
- Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal
- Materiál
- Skříň: hliníkový protlačovaný profil
Rohové díly: zinkový tlakový odlitek
Ochranné rohy: plast - General colour
- Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Rohové díly: RAL 7035
Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Skříňka se závěsy na zadní stěně
Těsnění
Včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro čelní panely - Instalační hloubka
- 150 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65
- Odpovídá šířce předního panelu
- 520 mm
- Odpovídá výšce předního panelu
- 400 mm
- Provedení
- Přístup pro servisní účely zezadu
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky
- Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C
- Závěsy na zadní stěně na nejdelší straně skříně
- Základní materiál
- Hliník
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,795 kg
- Brutto hmotnost
- 10,311 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177663169
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
- Optipanel, čelní panel šxv520x400, h150
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod