Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability. Stupeň krytí IP 65 dle normy IEC 60 529.
- Obj. č.:
- CP 6372542
- Provedení
- Připojení nosných ramen Ø 130 mm
- Výhody
- Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla.
- Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability
- Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal
- Materiál
- Skříň: hliníkový protlačovaný profil
Rohové díly: zinkový tlakový odlitek
Ochranné rohy: plast - General colour
- Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Rohové díly: RAL 7035
Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Rozváděč s výřezem pro připojení nosného ramene
Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C
Včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro čelní panely
Zadní stěna se závěsy, závěsy na nejdelší straně skříně - Rozměry
- Šířka: 628,5 mm
Výška: 508,5 mm
Hloubka: 170 mm - Instalační hloubka
- 152 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Odpovídá šířce předního panelu
- 520 mm
- Odpovídá výšce předního panelu
- 400 mm
- Provedení
- Přístup pro servisní účely zezadu
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky
- Základní materiál
- Hliník
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,678 kg
- Brutto hmotnost
- 13,345 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177663077
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
- Comf.panel,pro vestavbu šxvxh520x400x15
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod