Ovládací skříňky s držadlovými lištami

Obj. č.: CP 6315300

Ovládací skříňka s držadlovými lištami v moderním designu z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60 / 120 / 180, přístup pro servisní účely volitelně zepředu nebo zezadu, hliníková čelní desku lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP 55

Obj. č.:
CP 6315300
Materiál
Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Čelní panel: hliník
Krytky: plast
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Barva
Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky
Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm
Boční držadlové lišty a krytky
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS
Rozměry
Šířka: 380 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Provedení
Přístup pro servisní účely zepředu
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat
Uzavírací systémy pro servisní přístup zepředu: Uzavírací vložky 41 mm, provedení C, bezpečnostní válcové vložky, plastové rukojeti a otočné pákové rukojeti, provedení C
Základní materiál
Hliník
Poznámka k obj. č.
vhodná montážní deska 5050.453 s příbalovým sáčkem 5050.507
Uzávěr
Provedení uzávěru: uzávěr ve tvaru srpu
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,104 kg
Brutto hmotnost
9,583 kg
EAN
4028177693951
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
CP Ovládací skříňka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 380 x 380 x 210 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku, přístup pro servisní účely zepředu
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu