Integrovaná upínka VESA 75/100. Efektivní a zajímavá ochrana pro běžně dostupné stolní TFT do 24" ve formátech 16:9/16:10. Vysoký stupeň krytí IP 65.
- Obj. č.:
- CP 6321000
- Provedení
- Prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem
- Popis výrobku
- Pro vestavbu běžných stolních monitorů s úhlopříčkou obrazovky do 24" ve formátech 16:9/16:10
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
Držák TFT: ocelový plech - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu - Barva
- Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Krytky: v odstínu podobném RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Okénko
Držák pro stolní TFT monitor s úchytem VESA 75/100
Boční držadlové lišty a krytky
Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm - Rozměry
- Šířka: 650 mm
Výška: 450 mm
Hloubka: 155 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65
- Počet uzávěrů
- 1
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
- Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat
- Uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A, bezpečnostní válcové vložky, plastové rukojeti a otočné pákové rukojeti, provedení B
- Základní materiál
- Hliník
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 16,468 kg
- Brutto hmotnost
- 17,335 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
- CP Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24" 650 x 450 x 155 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku
- Dokumentace
- Informační leták