Monitory, PC a další komponenty s displejem jsou v ovládací skříňce hygienicky chráněné. Sklon střechy 30° zamezuje odkládání předmětů a zajišťuje rychlé stékání kapalin.
- Obj. č.:
- HD 4000062
- Výhody
- Sklon střechy 30° dopředu
- Výškově nastavitelná montážní deska pro obrazovka do 24"
- Držák pro stolní TFT, výškově nastavitelný, pro obrazovky do 24"
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Průhledové okno: polykarbonát
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Okénko: polykarbonát - Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010) - Rozsah dodávky
- Skříňka
Dveře s průhledovým oknem a vloženým těsněním
Závěsy dveří vpravo
Držák pro stolní TFT monitor s úchytem VESA 75/100 - Volitelné doplňky
- bez prosklení
Montážní deska místo montážní destičky
Výřez pro dotykový panel místo prosklení
Odkládací plocha pro klávesnici HD - Rozměry
- Šířka: 810 mm
Výška vpředu: 692 mm
Výška vzadu: 848 mm
Hloubka: 266 mm - Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 535 mm
Výška průhledového okna: 325 mm - Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 2 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kód IK
- IK08
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 33,2 kg
- Brutto hmotnost
- 33,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 99,56
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- PC skříň SE 600x1600x636 se zásuvkou