K montáži zobrazovacích a ovládacích prvků a klávesnice. Ze strany a zepředu plná. Zakrývací desky pro horní a dolní zakrytí.
- Obj. č.:
- TP 2696500
- Popis výrobku
- K montáži zobrazovacích a ovládacích prvků a klávesnice. Ze strany a zepředu plná. Zakrývací desky pro horní a dolní zakrytí.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,137 kg
- Brutto hmotnost
- 9,66 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Přídavný pult pro 2693
- Dokumentace
- Návod