Spodní díly pultu

Obj. č.: TP 6703600

Spodn� d�ly TP TopPult, ?ty?i ?�?ky a�dv? r?zn� hloubky jako z�klad pro ka?d� ?e?en� TopPult. Jednotn� vzhled zaji??uje ?t�tek dve?n�ho z�mku AX, pro snadn� veden� kabel? jsou sou?�st� dod�vky dvoud�ln� podlahov� plechy.
Obj. č.:
TP 6703600
Materiál
Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Povrch
Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň nahoře otevřená
Dveře, popř. dvojité dveře s tyčovým uzávěrem (při hloubce 400 mm vpředu, při hloubce 500 mm vpředu a vzadu)
Montážní deska
Podlahové plechy
Rozměry montážní desky (Š x V)
1.499 mm x 625 mm
Počet dveří
2
Rozměry
Šířka: 1.600 mm
Výška: 675 mm
Hloubka: 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka
Jako montážní pomůcka pro systém podstavců VX, nové provedení, lze použít kluzný prvek VX 5051.172
Balení
1 ks
Netto hmotnost
75 kg
Brutto hmotnost
80 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177959873
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
TopPult Spodní díl ŠxVxH: 1600x675x400 mm, ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Technika v detailu