Spodní díly TP TopPult, čtyři šířky a dvě různé hloubky jako základ pro každé řešení TopPult. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.
- Obj. č.:
- TP 6707600
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech - Povrch
- Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře otevřená
Dveře, popř. dvojité dveře s tyčovým uzávěrem (při hloubce 400 mm vpředu, při hloubce 500 mm vpředu a vzadu)
Montážní deska
Podlahové plechy - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.499 mm x 571 mm
- Počet dveří
- 2
- Rozměry
- Šířka: 1.600 mm
Výška: 675 mm
Hloubka: 500 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Montážní deska, s přestavitelnou hloubkou v rastru 25 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 85 kg
- Brutto hmotnost
- 90 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177959910
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- TopPult Spodní díl ŠxVxH: 1600x675x500 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod