Jako víko spodního dílu TP.
- Obj. č.:
- CM 5001160
- Popis výrobku
- K zakrytí celého otvoru v podlaze u CM nebo celého otvoru ve střeše při samostatném použití spodních dílů TopPult.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 24,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Spodní díly TP
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 400 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,6 kg
- Brutto hmotnost
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CM zakrývací deska, pro TP, pro ŠH: 1200x400 mm
- Dokumentace
- Návod