Pultový systém doplňují čtyři možné šířky.
- Obj. č.:
- TP 6712500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění - Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Otvor pro protažení kabelu ve dně skříně - Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 240 mm
Hloubka: 732 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38 kg
- Brutto hmotnost
- 40 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177554207
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Systém TopPult TP, střední díl pultu pro 2dílnou strukturu, šířka × výška: 1200 × 732 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod