Konzola pro střední díl pultu, vzadu s krytem se závěsy dveří

Obj. č.: TP 6730400

Tato konzola vytváří základ středových dílů pultů pro 2dílnou konstrukci s cílem rozšířit samostatnou skříň na monitor.

Obj. č.:
TP 6730400
Popis výrobku
Vhodné pro montáž ovládacích skříněk s upevněním CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Upevnění CP-XL, kulaté, CP 6130.610. Otočná upevnění CP-XL pro stolní montáž, CP 6528.410. Jednoduchý šroubový spoj na dně středního dílu pultu. Šablona otvorů pro připojení CP systémů nosných ramenstandardně uprostřed, jiné pozice umožní přídavné otvory. Do krytu středních dílů pultu je nezbytné umístit montážní výřez, montážní výřezy jsou vhodné pro různé systémy nosných ramen.
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Vhodné pro šířku
= 600 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,8 kg
Brutto hmotnost
5,1 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177580206
ECLASS 8.0
27180504
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK