- Obj. č.:
- TP 6730410
- Popis výrobku
- Vhodné pro montáž ovládacích skříněk s upevněním CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Upevnění CP-XL, kulaté, CP 6130.610. Otočná upevnění CP-XL pro stolní montáž, CP 6528.410. Jednoduchý šroubový spoj na dně středního dílu pultu. Šablona otvorů pro připojení CP systémů nosných ramenstandardně uprostřed, jiné pozice umožní přídavné otvory. Do krytu středních dílů pultu je nezbytné umístit montážní výřez, montážní výřezy jsou vhodné pro různé systémy nosných ramen.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Vhodné pro šířku
- = 800 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,807 kg
- Brutto hmotnost
- 6,113 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504