Skříně pro počítačové systémy Skříně pro Tower PC

Obj. č.: IW 6900300

Skříně pro Tower PC.

Obj. č.:
IW 6900300
Provedení
Střecha připravená k montáži pracovní desky nebo k montáži pod plochy
Podlaha připravená k montáži litinových noh nebo k montáži na plochy
Popis výrobku
Běžné Tower PC, do Š/V/H: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) mohou být pomocí přiloženého přidržovacího pásu bezpečně upevněny na polici přišroubované ke dveřím. Rozhraní na zadní straně PC jsou při otevřených dveřích snadno přístupná. Díky již namontovanému ventilátoru s filtrem je skříň okamžitě připravená k použití.
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Designové lišty: hliník
Povrch
Skříň: strukturovaná prášková barva
Dveře: s práškovým nástřikem
Barva
Skříň: RAL 7035
Dveře: RAL 7015
Designové lišty: RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka
Závěsy dveří vpravo
Dveře s uvnitř přišroubovanou policí
Otočný uzávěr po straně
Včetně uzavírací vložky typu Doppelbart
Zadní stěna s dvěma výřezy pro vložení volně přiložené konektorové průchodky
Kabelová průchodka M20, mosaz, poniklovaná
Výstupní mřížka namontovaná do bočnice vlevo
Ventilátor s filtrem namontovaný do bočnice vpravo, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Dveřní polohový spínač, napájecí zásuvka pro napájení 230 V, zásuvková lišta s 3 zásuvkami a přepěťovou ochranou
Rozměry
Šířka: 760 mm
Výška: 760 mm
Hloubka: 300 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 ve spojení s přiloženou konektorovou průchodkou
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12 ve spojení s přiloženou konektorovou průchodkou
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
34,2 kg
Brutto hmotnost
36 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177438712
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
IW Průmyslové pracovní stanice, skříně pro počítačové systémy PC, pro Tower PC
Prohlášení
Prohlášení o shodě