- Obj. č.:
- PC 5368000
- Provedení
- s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí
- Popis výrobku
- Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
- Materiál
- Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní pole, odkládací přihrádka: práškovaný povrch
- Barva
- Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035
Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006
Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skříň, dveře, zadní dveře
Prosklené dveře, horní
Zásuvná přihrádka pro klávesnici
Přístrojová police
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 836 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 480 x 70 x 260 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 106 kg
- Brutto hmotnost
- 111 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177693197
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
PC skříň SE 600x1600x836 se zásuvkou