Spodní skříňka na bázi VX SE pro průmyslové pracovní stanice.
- Obj. č.:
- IW 6900740
- Provedení
- Pracovní deska, zásuvná přihrádka na klávesnici, designové dveře, zadní dveře
- Materiál
- Skříň, zásuvná přihrádka na klávesnici, designové dveře, zadní dveře: Ocelový plech
Pracovní deska: dřevotřísková deska (po obou stranách plastové laminování (po obvodu nalepené hrany)) - Povrch
- Skříň: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- Dekorativní kryty: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skříň po stranách uzavřená
Podlahové plechy, třídílné
Nivelační nohy
Pracovní deska, zásuvná přihrádka na klávesnici, designové dveře, zadní dveře
Pracovní deska, ŠxVxH 610 x 38 x 645 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 645 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Rozměr s pracovní deskou
- Šířka: 610 mm
Výška: 1.043 mm
Hloubka: 645 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 71 kg
- Brutto hmotnost
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- IW průmyslová pracovní stanice, skříň, ŠVH: 600x1000x645 mm, s pracovní deskou, zásuvkou na klávesnici, designovými dveřmi na čelní straně, zadními dveřmi
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu