Pult CX, 4 varianty šířky a 2 rozdílné hloubky poskytují základ pro každé řešení pultu. Uzavírací systém AX zajišťuje jednotný vzhled a součástí dodávky jsou dvoudílné podlahové desky pro jednoduché zavedení kabelů.
- Obj. č.:
- CX 6700000
- Provedení
- Spodní díl
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře otevřená
Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem
Montážní deska
Podlahové plechy
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 675 mm
Hloubka: 400 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 520 mm x 625 mm
- Počet dveří
- 1
- Úhel otevření dveří
- 130°
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Pro uzavření spodního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku
- U 2-dílné konstrukce pultu je nutný střední díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu
- U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné střední díl a horní díl pultu
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Počet uzávěrů
- 1
- Provedení uzávěru
- 3-bodový uzavírací systém
- Vložka uzávěru
- Doppelbart, 3 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 31 kg
- Brutto hmotnost
- 33 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177983595
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Systém pultu CX, spodní díl pultu, ŠVH: 600 × 675 × 400 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod