Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách.
- Obj. č.:
- CX 6746000
- Provedení
- Kompaktní pulty
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm - Povrch
- Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň, zezadu a po stranách uzavřená
Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem
Montážní deska
Víka se zámky s otočným uzávěrem, vzadu se závěsy, 2 stojany s automatickým blokováním. Odblokování vlevo automaticky, vpravo manuálně.
Podlahový plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 970 mm
Hloubka: 400 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 520 mm x 900 mm
- Hloubka nahoře
- 495 mm
- Hloubka dole
- 400 mm
- Počet dveří
- 1
- Kód IK
- IK10
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 970 mm
Hloubka nahoře: 495 mm
Hloubka dole: 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 45 kg
- Brutto hmotnost
- 48,875 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177983618
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- CX stojanový pult, ŠVH: 600 × 970 × 400 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu