K uzavření střešního otvoru spodních dílů pultu a středových dílů pultu CX.
- Obj. č.:
- CX 6730970
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: Spodní díl pultu CX
Šířka: = 1.600 mm
Hloubka: = 500 mm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,6 kg
- Brutto hmotnost
- 12,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177983472
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- CX zakrývací deska, pro CX spodní díl pultu, pro ŠH: 1600 × 500 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod