Čtyři šířky slouží jako můstek pro dvoudílnou nebo třídílnou nástavbu pultového systému CX.
- Obj. č.:
- CX 6710000
- Provedení
- Střední díl
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě - Povrch
- Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Otvor pro protažení kabelu ve dně skříně
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Hloubka: 745 mm - Výška vpředu
- 130 mm
- Výška vzadu
- 200 mm
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Pro uzavření středního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku
- U 2-dílné konstrukce pultu je nutný spodní díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu
- U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné spodní díl a horní díl pultu
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
- Počet uzávěrů
- 2
- Provedení uzávěru
- Otočný uzávěr
- Vložka uzávěru
- Doppelbart, 3 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19 kg
- Brutto hmotnost
- 20,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177983724
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Systém pultu CX, střední díl pultu, Š: 600 mm
- Dokumentace
- Návod