Střední díl pultu CX

Obj. č.: CX 6712000

Čtyři šířky slouží jako můstek pro dvoudílnou nebo třídílnou nástavbu pultového systému CX.

Zakrývací deska pro systém pultu CX

Horní díl pultu CX

Spodní díl pultu CX

Spodní díl pultu CX

CX hliníková lišta

Komfortní rukojeť Mini AX

Obj. č.:
CX 6712000
Provedení
Střední díl
Materiál
Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Otvor pro protažení kabelu ve dně skříně
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Hloubka: 745 mm
Výška vpředu
130 mm
Výška vzadu
200 mm
Počet dveří
2
Kód IK
IK10
Poznámka
Pro uzavření středního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku
U 2-dílné konstrukce pultu je nutný spodní díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu
U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné spodní díl a horní díl pultu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základní materiál
Ocelový plech
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Počet uzávěrů
3
Provedení uzávěru
Otočný uzávěr
Vložka uzávěru
Doppelbart, 3 mm
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 3
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
36 kg
Brutto hmotnost
36,5 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Systém pultu CX, střední díl pultu, Š: 1200 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu