Čtyři šířky nabízejí nejlepší předpoklady pro individuální monitorování a třídílnou nástavbou pultového systému CX.
- Obj. č.:
- CX 6723000
- Provedení
- Horní díl
- Popis výrobku
- Čtyři šířky nabízejí nejlepší předpoklady pro individuální monitorování a třídílnou nástavbou pultového systému CX.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň
Kryt se závěsy umístěnými dole, včetně držáku krytu
Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Rozměry
- Šířka: 1.600 mm
Výška: 515 mm - Hloubka nahoře
- 125 mm
- Hloubka dole
- 245 mm
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- U 3dílné konstrukce pultu jsou nutné střední díl a spodní díl pultu
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 1.600 mm
Výška: 515 mm
Hloubka nahoře: 125 mm
Hloubka dole: 245 mm - Počet uzávěrů
- 3
- Provedení uzávěru
- Otočný uzávěr
- Vložka uzávěru
- Doppelbart, 3 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 3
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 39 kg
- Brutto hmotnost
- 40 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Systém pultu CX, horní díl pultu pro 3dílnou strukturu, Š: 1600 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod