Podlahová deska stojanu modulární, pro CP 40

Obj. č.: CP 6146100

Obj. č.:
CP 6146100
Provedení
Pevné
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Podlahová deska/příčný nosník
Zatížitelnost (statická)
15 kg
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 10 mm
Hloubka: 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,015 kg
Brutto hmotnost
13,7 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
CP Podstavcová deska pro
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu