Nosný profil, výškově nastavitelný od 732–1122 mm.
- Obj. č.:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- ano
- Zatížitelnost (statická)
- 15 kg
- Rozsah regulace
- 732 mm/1.122 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,927 kg
- Brutto hmotnost
- 3,127 kg
- Číslo celní sazby
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
- CP Nosný profil výškově-
- Dokumentace
- Informační leták