Stojan otevřený, pro dodatečné zavedení kabelů s osazenými konektory.
- Obj. č.:
- CP 6106500
- Popis výrobku
- Svařované alternativy stojanu, kompletní. K dodatečnému protažení kabelů s osazenými konektory.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Zatížitelnost (statická)
- 40 kg
- Rozměry
- Výška: 1.095 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 22,5 kg
- Brutto hmotnost
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
- Podstavcová deska stojanu-otevřená CP59
- Dokumentace
- Informační leták