Stojanový sloup, malý, vhodný pro těžké nástavby.
- Obj. č.:
- CP 6112500
- Popis výrobku
- Svařované alternativy stojanu, kompletní. Pro těžké komponenty.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Zatížitelnost (statická)
- 80 kg
- Rozměry
- Výška: 1.159 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 30,5 kg
- Brutto hmotnost
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
- Stojanový sloup CP 120, v=1150mm
- Dokumentace
- Informační leták