- Obj. č.:
- CP 6214500
- Popis výrobku
- Svařované alternativy stojanu, kompletní. Pro těžké komponenty.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3,2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- Zatížitelnost (statická)
- 80 kg
- Rozměry
- Výška: 1.150 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 34,2 kg
- Brutto hmotnost
- 36 kg
- Číslo celní sazby
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604