Spojky pro přišroubování zdola k litým patkám se šrouby se zapuštěnou hlavou M12.
- Obj. č.:
- CP 6147000
- Popis výrobku
- Spojky pro přišroubování zdola k litinovým patkám se šrouby se zapuštěnou hlavou M12. Podle přání přečnívající dopředu, resp. uvnitř nebo do strany, s otvorem Ø 11 mm pro přišroubování k podlaze.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně šroubů se zapuštěnou hlavou M12.
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,452 kg
- Brutto hmotnost
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Popis výrobku
- CP Upevnění k podlaze pro
- Dokumentace
- Informační leták