K zesílení skříňky v odpovídající velikosti, z vnější nebo vnitřní strany.
- Obj. č.:
- CP 6143310
- Popis výrobku
- K zesílení skříňky v odpovídající velikosti, z vnější nebo vnitřní strany. Menší skříňky lze montovat přímo, i bez zesílení.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně příslušenství pro upevnění skříně a nosného profilu plus 2 těsnění.
- Možnosti montáže
- pro připojení nosných ramen z nerez oceli Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Vhodné pro
- Šířka: ≥ 300 mm
Hloubka: ≥ 150 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,76 kg
- Brutto hmotnost
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Popis výrobku
- Spojovací deska skříňky
- Dokumentace
- Návod