- Obj. č.:
- CP 6503000
- Popis výrobku
- K zesílení skříňky v odpovídající velikosti, z vnější nebo vnitřní strany. Menší skříňky lze montovat přímo, i bez zesílení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Včetně příslušenství pro upevnění skříně a nosného profilu plus 2 těsnění.
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 600 mm
Hloubka: ≥ 210 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,952 kg
- Brutto hmotnost
- 2,152 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271