- Obj. č.:
- CP 6106300
- Provedení
- Pevné
- Výhody
- Spolehlivá ochrana kabelového managementu
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Příčný nosník
Nosný profil
Vertikální hliníkový kryt, odklápěcí - Zatížitelnost (statická)
- 25 kg
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.093 mm
Hloubka: 660 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 28 kg
- Brutto hmotnost
- 29,7 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
- CP Stojan kompletní 600x1093x660 RAL7034
- Dokumentace
- Návod