Stojan, kompletní pro pracovní desky průmyslových pracovních stanic

Obj. č.: IW 6141200

Obj. č.:
IW 6141200
Provedení
Pevné
Výhody
Spolehlivá ochrana kabelového managementu
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Příčný nosník
Vertikální hliníkový kryt, odklápěcí
Upevnění pracovní desky
Zatížitelnost (statická)
25 kg
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 946 mm
Hloubka: 660 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
28,5 kg
Brutto hmotnost
31,2 kg
Číslo celní sazby
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
IW stojan včetně držáku
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu