- Obj. č.:
- CP 6206025
- Popis výrobku
- Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Uzavřený kabelový kanál s velkým průřezem.
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
- Barva
- Nosný profil: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Délka
- 250 mm
- Rozměry
- Šířka: 59 mm
Výška: 85 mm
Délka: 250 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,294 kg
- Brutto hmotnost
- 1,36 kg
- Číslo celní sazby
- 76042100
- EAN
- 4028177684256
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP-C 60 Nosný profil 250mm