- Obj. č.:
- CP 6106100
- Provedení
- Pevné
- Materiál
- Ocel
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Podlahová deska/příčný nosník
- Zatížitelnost (statická)
- 18 kg
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 108 mm
Hloubka: 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,5 kg
- Brutto hmotnost
- 6 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
- Podlahová deska stojanu 400x108x399
- Dokumentace
- Informační leták