- Obj. č.:
- CP 6106200
- Provedení
- Pevné
- Materiál
- Ocel
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Podlahová deska/příčný nosník
- Poznámka
- Po jednoduchém vyvrtání otvorů lze použití také systém nosných ramen CP 120. Hmotnostní zatížení 50 kg
- Zatížitelnost (statická)
- 35 kg
- Rozměry
- Šířka: 490 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,719 kg
- Brutto hmotnost
- 12,76 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
- Podstavcová deska stojanu CP 60/119
- Dokumentace
- Informační leták