Podlahová deska stojanu modulární, CP 60 velká

Obj. č.: CP 6106400

Obj. č.:
CP 6106400
Provedení
mobilní
Materiál
Ocel
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Podlahová deska/příčný nosník
Dvojitá kolečka
Poznámka
Po jednoduchém vyvrtání otvorů lze použití také systém nosných ramen CP 120. Hmotnostní zatížení 50 kg
Zatížitelnost (statická)
35 kg
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 205 mm
Hloubka: 650 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,62 kg
Brutto hmotnost
13,42 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
Podlahová deska stojanu 600x205x549
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu