Adaptér CP 60 na CP 40 pro stojanové systémy a systémy s nosným ramenem

Obj. č.: CP 6206650

Obj. č.:
CP 6206650
Popis výrobku
Pro přechod ze systému CP 60 na trubku s vnějším průměrem 48 mm.
Materiál
Ocel
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Adaptéry
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu
Včetně těsnění
Možnosti montáže
K upevnění na stojanových systémech a systémech nosných ramen s nosným profilem CP 60
Délka
300 mm
Rifid y/n
ano
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,7 kg
Brutto hmotnost
1,811 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Komfortní rukojeť pro TS, RAL7034
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu