Skříně pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbiny na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
- Obj. č.:
- CS 9791045
- Popis výrobku
- Skříně pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbiny na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
- Materiál
- Skříň a montážní deska: hliník AIMg3
Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304) - Povrch
- Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem
Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně nebo hygrostat
Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E
2 lišty profilu C na zadní stěně
2 bezpečnostní zámky - Rozměry
- Šířka: 630 mm
Výška: 780 mm
Hloubka: 380 mm - Světlé rozměry
- Světlá šířka: 560 mm
Světlá výška: 560 mm
Světlá hloubka: 308 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 550 mm x 550 mm
- Vnitřní skříň
- Šířka: 580 mm
Výška: 580 mm
Hloubka: 333 mm - Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2 - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Dodací lhůta na vyžádání
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 22,254 kg
- Brutto hmotnost
- 23,425 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177193727
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- CS nástěnný rozváděč švh=630x780x380mm