- Obj. č.:
- AX 9792075
- Popis výrobku
- Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostředí. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně.
- Výhody
- Opláštění pro AX kompaktní spínací skříně pro použití ve venkovním prostoru
- K vytvoření konceptu skříň ve skříni
- Otvor dole a větrací drážky na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Rozsah dodávky
- DIN lišty pro upevnění na stěnu
Kartáčová lišta
Odstupňovaná objímka M25
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu
- Poznámka
- V závislosti na použití/okolí lze v opláštění namontovat skříň z ocelového plechu nebo nerez oceli
- Rozměry
- Šířka: 721 mm
Výška: 750 mm
Hloubka: 448 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
Hloubka: = 350 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 20,5 kg
- Brutto hmotnost
- 21,96 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177961777
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Vnější rám pro venkovní použití kompaktní skříně AX ŠxVxH: 600x600x350 mm